A Festo Automation Experience (Festo AX) egy egyszerűen használható mesterséges intelligencia megoldás, amely lehetővé teszi, hogy jelentős előnyökhöz jusson az eszközei által szolgáltatott adatok elemzéséből. Nagyobb termelékenység, kisebb energiaköltségek, minőségromlás megakadályozása, üzem területének optimalizálása és új üzleti modellek létrehozása – egyszerűen csak a Festo AX által végzett adatelemzéssel. Az elektromos és pneumatikus automatizálás szakértőjeként sokkal többet kínálunk, mint a szokásos Ipar 4.0 megoldás, mivel mi az adattudomány és szoftverfejlesztés területén szerzett szakértelmünket ötvözzük a jelentős domain ismerettel.
Amit a Festo AX nyújtani tud
Kezdje az alkatrészek, gépek és rendszerek állapotfelügyeletével és megelőző karbantartásával. Az üzemben gyűjtött adatok felhasználhatók üzemidőn alapuló karbantartási javaslatok készítésére, ezáltal lehetővé téve a hatékonyabb karbantartást. Könnyedén, néhány kattintással továbbfejlesztheti a Festo AX képességeit, és kiegészítheti mesterséges intelligenciával.
Bővebben a legfontosabb jellemzőkről:
A gyártás leállásának megakadályozása sok gyártó számára nagy kihívást jelent. A Festo AX segít leküzdeni ezt a kihívást.
Hogyan? Az eszközei által előállított adatokat közvetlenül a Festo AX szoftverbe kerülnek, és azokat mesterséges intelligencián és a gépi tanuláson alapuló algoritmusok dolgozzák fel azonnal (valós idejű elemzés). A rendszer azonnal értesítést küld, amint az adatok eltérnek az eszköz „egészséges állapotától” (rendellenességek észlelése). Az értesítés megadja az érintett érzékelőket és még a megoldásra is javaslatot ad. Természetesen a Festo AX-nek az Ön tudására is szüksége van: osztályozza a rendellenességet, így a szoftver tudni fogja, hogy mit tegyen, amikor legközelebb ugyanez a probléma bekövetkezik - így javítva az algoritmust elkerülve a szükségtelen figyelmeztetéseket.
Az eredmény: A rendellenességeket nagyon korán észlelik, ami azt jelenti, hogy elkerülhetők a váratlan leállások, rendelkezésre állnak a pótalkatrészek és a karbantartás elvégezhető anélkül, hogy ez negatív hatást gyakorolna a gyártásra.
A Festo AX támogatást nyújt az energiahatékonyság területén is. Például az energiaköltségek, a hálózati díjak csökkentése a költséges terhelési csúcsok megakadályozásával összetett és kihívást jelentő feladat.
Hogyan? A Festo AX adaptív módon megismeri a gyártás során a fogyasztók és a csatlakoztatható generátorok terhelési profilját, és kiszámítja az átlagos teljesítményt. A szoftver értesítést küld, amely már nagyon korán figyelmeztet, ha egy meghatározott és költség szempontjából fontos terhelési érték - például az energiafogyasztás - túllépése várható.
Az eredmény: Még a terhelési határérték túllépése előtt proaktív intézkedéseket lehet tenni az érintett fogyasztók kikapcsolására, a saját generátorok - például CHP - csatlakoztatására, vagy akár a termelés átszervezésére. Ez lehetővé teszi a csúcsterhelések elkerülését, az alacsonyabb hálózathasználati díjakat, és ebből következően a gyártási költségek csökkentését.
Habár a gyártási folyamatok során a legjobb eredmény elérésére törekednek, de ettől még a selejtes termékek újra és újra előfordulnak. A Festo AX segít a minőségromlás elkerülésében, vagyis a gyártott selejt mennyiségének csökkentésében.
Hogyan? A Festo AX megtanulja a folyamatparaméterek és az exogén befolyásoló tényezők - például a környezeti hőmérséklet - összetett összefüggéseit, és a folyamatadatok valós idejű elemzésével proaktív módon figyelmezteti a folyamat szakértőjét a várható minőségromlásra.
Az eredmény: A rendszer meghatározza, hogy mely folyamatparaméterek felelősek a minőségromlásért, és hogyan kell azokat beállítani a kívánt termékminőség újbóli elérése érdekében. Így biztosítva egyszerre az állandó minőséget és a selejt előállításának megelőzését.
Festo AX az OEM-ek számára
A mesterséges intelligencia (AI) felhasználása az üzemben nem az egyetlen módja annak, hogy profitálhasson az eszközei által előállított adatokból. Csatlakoztassa a Festo AX-et eszközeihez, hogy a szolgáltatásait új AI termékekkel bővíthesse. Tegye lehetővé ügyfelei számára, hogy kiaknázhassák az összegyűjtött adatokban rejlő lehetőségeket, vagy kínáljon számukra AI-alapú termékeket „minden szempontból problémamentes csomagként”.
Hozzon létre egy önmagát optimalizáló rendszert a gyártáshoz!
Támogatást nyújtunk, függetlenül a preferált működési környezettől. Nyílt interfészeinek és csatlakozási adaptereinek köszönhetően a Festo AX könnyedén integrálható a meglévő infrastruktúrákba. A container, docker technológia használata rugalmas működtetést tesz lehetővé.
A Festo végig támogatja Önt, a komponensektől kezdve a szoftveres megoldásokig, az eszközön vagy a felhőben.
Figyelje a katalógusunkban szereplő termékeken levő csillagokat.
Nagy szállítható mennyiségek (a nagy volumenű üzletekhez is)